SPC57 4S系列32位汽车用Power Architecture®微控制器的设计目的是满足(真正看重安全性能的)入门级和中级车辆的任务关键型应用的要求,这些应用包括电机控制、ABS和安全气囊、以及新兴电气化应用,如电池管理系统(BMS)和无刷直流电机。
SPC57 4S系列具有较高处理性能和较低的功耗,满足ASIL-D(ISO 26262标准中的最高功能安全等级)的要求。
e200z4d双核SPC57 4S系列具有eTimer和flexPWM功能,并提供广泛的连接选项(如CAN-FD、FlexRay和LIN接口,以及灵活的ADC),工作频率可达140 MHz,内嵌1.5 Mb闪存。
采用100引脚TQFP封装且符合AEC-Q100标准的SPC57 4S 产品是SPC5系列高性能MCU家族新成员,使该系列产品具有完全的可扩展性,可满足底盘和安全车辆应用的需求。
为帮助设计人员找到最适合其应用需求的解决方案,我们完整的生态系统提供专用的探索板,用于加速开发进程并缩短上市时间。
意法半导体的SPC5 Studio是基于Eclipse的集成开发环境(IDE),提供全面的框架用于设计、构建和部署您自己的嵌入式应用,提供随时可用的软件驱动、配置代码和多个免费的应用固件示例,帮助进行应用开发。
比以往任何时候更容易入门!
意法半导体已将所有汽车级MCU纳入其15年长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。
加入意法半导体的SPC5汽车级MCU社区,您可以提出问题和分享见解。
精选 视频
-
SPC574S64E3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications
-
SPC574S60E3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications