SPC58 H 系列 MCU

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

SPC58 Chorus H系列是我们通用型汽车Power Architecture® MCU产品组合的一部分。专为高端车身、网络及安全应用而设计,如:网关车身控制模块电池管理ADAS安全系统

SPC58 Chorus H Line提供了三核解决方案(200 MHz),可无缝扩展为具有2到10 MB闪存的兼容设备。此外,还与其他Chorus MCU:SPC58 4BSPC58 C系列针脚兼容。

除了具有一组丰富的通信接口(包括2个以太网、16个ISO CAN FD和24个LIN接口)之外,该三核解决方案还推出了新功能,以支持互连网关应用,其中千兆以太网MAC用于快速下载,一个hyperbus 接口用于扩展内部RAM,一个eMMC接口用于存储大数据文件。

凭借其100 Mbit / s处理器间通信接口,SPC58 H Line旨在实现系统可扩展性,将两个SPC58H Line器件进行耦合,构建了一个具有6核、20Mbytes闪存和2个千兆以太网接口的系统。

SPC58 H Line依照ISO 26262规范进行设计,最高可满足ASIL-D的安全标准,支持非对称密钥的EVITA全面安全级别。
SPC58 H Line MCU 提供从eTQFP144和eLQFP176到LFBGA302 / 386多种封装。