超高速 600V

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体提供在正向电压(VF)和反向恢复时间(tRR)之间取得平衡的超快速二极管,为各种应用实现了最佳性能。

这些600V超快二极管的每个特定系列都针对一组基于转换器/PFC频率和噪声要求进行相对精确分组的应用,因为它们在反向恢复电荷(QRR)和平缓性之间取得独特均衡。有些还可以作为完美的二次整流二极管用于转换器产品的底部电路中。

意法半导体的R系低QRR600 V超快二极管面向在连续模式和硬开关条件下运行的PFC(功率因数校正器)应用而设计,针对快速恢复电路进行了优化。该系列具有低反向恢复电荷(QRR)和宽泛的电流范围(4 - 30 A)。

意法半导体的L系低VF600 V超快二极管面向在不连续模式下运行的PFC电路,具有较低的正向电压(VF)。该系列二极管的速度快到能够以数十千赫兹的频率运行,具有宽泛的电流范围(1 - 200A)。这些二极管还可在工业应用中充当整流二极管。

意法半导体“快速而安静”且符合AEC-Q101标准的RQ系列600V超快二极管针对DC-DC转换器而设计,用于各种汽车功能以及车载充电器(OBS)解决方案的次级侧整流。由于具有较低正向电压和软反向恢复功能,它们也可以在高功率SMPS和工业应用中用作续流或箝位二极管。

以空调冷却为最初设计目的的AC系列600V超快二极管是一种经济划算的解决方案,其低压降使其成为暖通空调设备或电信电源所用中频转换器的理想选择。

作为中端解决方案,M系列600V超快恢复二极管 用作最佳升压二极管,确保更高频率的CCM模式转换器实现更快速、更平顺的恢复和浪涌电流。

意法半导体的超快速串联二极管是市面上最快速的600 V硅二极管,1个封装内有2块晶片。在高达100 kHz的开关频率和低于100 °C的结温下,这些二极管的性能与碳化硅二极管非常接近。

希望在设计方面领先一步的开发人员会倾向于使用eDesignSuite,这是一款易于使用的综合性软件套件,包括智能产品选择器、配置器和模拟器。还有全系列finder移动应用程序,这是一种快速且智能化的方式,可在智能手机或平板电脑上搜索意法半导体的产品和解决方案组合以及开发和评估工具。 

600V超快速整流器系列

特别推荐

Soft reverse recovery, low forward voltage, ultrafast 600V diodes increase DC/DC efficiency

ST’s new ‘RQ’ series of 600V ultrafast diodes are designed to improve the efficiency of high-power SMPS resonant circuits. The new  STTH60RQ06 – 60 A rated current – is the newest addition to the range of ‘RQ’ ultrafast 600V diodes.

The 'RQ' series features a special parameter trade-off with a dedicated soft recovery feature that reduces EMI. The devices show at the same time low V and ultrafast recovery and improve the efficiency in DC/DC converters. 
The RQ diodes are available in surface-mount (D²PAK) and through-hole (TO-220AC and DO-247) packages, in both industrial-grade and  AEC-Q101 automotive-grade versions.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器