EMB1061
基于ST BlueNRG-1
- ARM Cortex-M0 MCU
- 24KB RAM
- 160KB Flash
- BLE 规范
- 支持BLE 4.2(单一模式)
- 支持BLE 主/从模式
- 工作电压:3.3V
- 接口:UART/ I2C/ SPI/ PWM/ ADC/ GPIO
- 尺寸:16.0*24.0mm
- 工作温度范围:-30°C 至 +85°C
- 天线:PCB天线,或IPEX连接器
交付项:二进制文件
有关合作伙伴产品/服务的更多信息,请访问: en.mxchip.com/product/wifi_product
类型 | 集成模组 |
功能 | BLE Module |
目标应用 | IoT |
元件类型 | 主动组件 |
地点 |
ST产品 |
---|