The LOM202A00 is LoRa single module. It is for SKT public network in South Korea.
Features:
- Size: 15.0×18.0x2.2mm
- Chipset : STM32L071CZY6TR / STMicroelectronics
- Tx Freq./ Data rate : 920-923MHz / 0.3-5 kbps
- Rx Freq./ Data rate : 920-923MHz / 0.3-5 kbps
- Tx Output power : +14dBm(max)
- Rx Sensitivity : -136 ~ -123dBm / 0.3-5 kbps
- Current : @+3.3V
- Tx : 45mA(RF pwer level 14dBm),
- Rx: 20mA(max)
- Input Voltage : +3.0V~+3.6V 2.LoRa Module / STM32L051,STM32L071 / LoRa
Model name : LOM102A, LOM202A,LOM204A
LoRaWAN : CLI, API version
P2P : CLI version
Evaluation Version: No
Deliverables: Source
License type: Free
支持的器件 | STM32L0 |
类型 | 集成模组 |
元件类型 | 主动组件 |
地点 |