STSW-BNRG-S2LP

批量生产

基于BlueNRG-1和S2-LP的STSW-BNRG-S2LP 评估软件包

获取软件 下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
工具与软件
质量与可靠性
eDesignSuite
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The package supports the BlueNRG-1/2 and S2-LP kit platforms available on related web pages to build dual radio applications. It provides a set of BLE demonstration applications with Bluetooth low energy scenarios coupled with the long range capabilities of sub-1 GHz technology. The STSW-BNRG-S2LP DK SW package contains demonstration applications with complete header and source file sets. A complete set of drivers for interfacing the device peripherals (ADC, GPIOs, I2C, RTC, SPI, timers, UART, WDG, RTC) and the S2-LP is also provided.
The BLE-Sub1 GHz navigator PC application provides an interactive and user friendly interface to access the BLE-Sub1 GHz DK SW package. The main function of the BLE-Sub1 GHz navigator is to select and run the demonstration application in a user friendly manner, without requiring any extra hardware.
  • 所有功能

    • BLE-Sub1 GHz dual radio navigator PC application
    • BlueNRG-1/2 Bluetooth Low Energy stack binary library and APIs, events callbacks interface
    • BLE-Sub1 GHz dual radio demonstration applications (source and header files) supporting the following devices:The following S2-LP kits:
      • STEVAL-IDB007V2
      • STEVAL-IDB008V2
      • STEVAL-FKI001V1
      • STDES-MONARCH
      • STEVAL-FKI868V2
      • STEVAL-FKI915V1
    • BlueNRG-1/2 CMSIS files
    • BlueNRG-1/2 peripheral drivers and related examples
    • ST-Sigfox library for ARM® Cortex®-M0 and adaptation layer for the BlueNRG-1/2
    • S2-LP library and adaptation layer for the BlueNRG-1/2

获取软件

您可能还会喜欢...

特别推荐

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      Sigfox Connectivity

      批量生产

      Sigfox IoT连接为您的创新战略提供支持,并帮助您实现业务的数字化转变。Sigfox IoT连接为各种业务活动增添价值。随着传感器的持续小型化和技术上的不断进步(例如能量采集),我们将见证连续的数据流,融合物理世界与数字世界。

      STM32第三方嵌入式软件 Sigfox
      Sigfox Connectivity

      描述:

      Sigfox IoT连接为您的创新战略提供支持,并帮助您实现业务的数字化转变。Sigfox IoT连接为各种业务活动增添价值。随着传感器的持续小型化和技术上的不断进步(例如能量采集),我们将见证连续的数据流,融合物理世界与数字世界。

      Sigfox Geolocation

      批量生产

      Sigfox Geolocation,最简单且最高效的IoT定位服务。Sigfox Geolocation是一种低功耗定位服务,适用于所有配备最简单Sigfox模块的设备,无需GPS。无需为了升级特定硬件进行改装或更新软件:Sigfox现在可以为全球各地所有现有的和将来的设备提供定位。

      STM32第三方嵌入式软件 Sigfox
      Sigfox Geolocation

      描述:

      Sigfox Geolocation,最简单且最高效的IoT定位服务。Sigfox Geolocation是一种低功耗定位服务,适用于所有配备最简单Sigfox模块的设备,无需GPS。无需为了升级特定硬件进行改装或更新软件:Sigfox现在可以为全球各地所有现有的和将来的设备提供定位。