X-CUBE-CLASSB

批量生产

B类60730-1和60335-1功能安全包,具有STM32Cube的软件扩展

获取软件 下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
工具与软件
质量与可靠性
eDesignSuite
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

IEC 60730-1和IEC 60335-1安全标准规定了测试和诊断方法,以确保由电子可编程器件控制的家用电器嵌入式控制硬件和软件的安全运行。 凭借基于稳健的内置STM32安全功能的X-CUBE-CLASSB功能安全包,意法半导体为制造商提供了一套全面的认证软件库和文档,以显著降低开发工作量、时间和成本,为制造商基于STM32的应用程序顺利完成IEC60335-1和60730-1家电安全认证提供帮助。
X-CUBE-CLASSB功能安全包内含一套用于STM32Cube的扩展软件(自测库和示例),以及包含在任意STM32应用笔记(AN4435)中,关于获得UL/CSA/IEC 60335 B类认证的安全手册指南。
  • 所有功能

    • X-CUBE-CLASSB版本2.2.0支持STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+、STM32F0、STM32F1、STM32F2、STM32F3、STM32F4和STM32F7系列
    • X-CUBE-CLASSB 2.3.0版支持STM32G0、STM32G4、STM32WB (仅限Cortex®-M4内核)及STM32H7 (仅限Cortex®-M7内核)系列
    • 基于STM32Cube HAL
    • 利用STM32Cube优化不同MCU之间的可移植性
      • Suitable when both embedded cores contribute to safety function
      • Includes safety status exchange between cores
      • Deals with internal resources overlay
      • Certified upon STM32H7x7 dual-core microcontrollers
    • 部分代码优化
    • 支持IAR™、Keil®以及基于GCC的编译器
    • UL®认证
    • 覆盖全球各种标准(IEC、UL、CSA)
    • Certified by UL®
    • Coverage of worldwide standards (IEC, UL, CSA)

获取软件

您可能还会喜欢...

All tools & software