CATEGORIES

STM32微控制器评估工具

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始


面向STM32 MCU和MPU的ST评估工具包括价格超低的社区专用工具和满配的评估板等,可对所选STM32系列产品的每个特性进行评估。所有ST评估板都配有ST-LINK/V2在线调试器/编程器。 

STM32 Nucleo板遵循精细思维,是原型开发及社区使用的理想工具选择。Arduino™连接器和ST Morpho连接器方便用户轻松使用应用相关的附加硬件进行扩展。MCU的所有I/O都能方便访问,该板自带HAL库,可工作于IAR、Keil、基于CCC的IDE以及所有mbed™在线IDE。

STM32探索套件包含一些经济划算的评估板,为特定的设备特性演示提供所需的基础设施。客户或合作伙伴可以利用能够凸显STM32MP1系列附加价值的全面软件示例。

STM32评估板概念使客户能够构建一个完整的平台,用于演示或应用开发。该高端评估平台提供所有需要的STM32接口、硬件和软件。这种灵活性使应用设计变得轻松。

由ST合作伙伴开发的多种可供选择的STM32评估板,是此评估板全面产品组合的有力补充。

特别推荐