CATEGORIES

STM32 Nucleo 板

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

用户使用价格超值的STM32 Nucleo板,可对任意STM32 MCU进行创新尝试并快速建立应用原型。

STM32 Nucleo板通过共享相同的连接器,可轻松地利用海量专门的附加硬件进行扩展(Nucleo-64包括Arduino Uno Rev3和ST morpho连接器,Nucleo-32包括Arduino Nano连接器)。

STM32 Nucleo板集成了ST-Link调试器/编程器,因此无需额外的调试工具。

与STM32 Nucleo板一起提供的STM32Cube软件包拥有多种实例,可在广泛的开发环境(包括IAR EWARM、Keil MDK-ARM、mbed和基于GCC/LLVM的IDE)下无缝工作。

所有STM32 Nucleo用户可在www.mbed.org上免费访问mbed在线资源(如:编译器、C/C++ SDK和开发者社区),仅用几分钟就可以搭建一个完整的应用项目。

特别推荐