CATEGORIES

STM8 Nucleo Boards

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

价格超值的Nucleo板,让用户可对任意STM8 MCU进行创新尝试并快速建立应用原型。

STM8 Nucleo支持用户通过选择各种性能、功耗和功能组合进行开发; 该板有Nucleo-32和Nucleo-64两种型号, Nucleo-32上的Arduino Nano连接器或Nucleo-64上的Arduino Uno Rev3和意法半导体 morpho 连接器,支持通过大量专门的应用硬件附加件轻松进行功能扩展。

STM8 Nucleo板提供各种应用说明和软件示例,可与主要的开发工具链(Cosmic free IDEAIAR EWSTM8、以及意法半导体的免费STVD IDE)平稳配合使用。

每块STM8 Nucleo板集成了一个STLink调试器/编程器,因此无需单独的探头。

通过支持实用性功能比如拖放式Flash编程,加速了设计迭代。

工程团队可以轻松地复用相同子系统,这将帮助他们节约成本和减少开发风险,因为他们已经熟悉了即将堆叠在STM8 Nucleo板上的扩展。

因此,现在可以更方便地向STM8系统添加特性,在越来越小型化的封装中实现更复杂、更智能的设计。

特别推荐