Product overview
描述
MP23DB01HP是一款超紧凑、低功耗、全向数字MEMS麦克风,内置电容式感应元件和具有立体声操作能力的IC接口。 音频传感器中用于检测声波的传感元件采用专用的硅微加工工艺制成。IC接口采用CMOS工艺制造,可以设计出专用电路来提供PDM格式的数字输出信号。
MP23DB01HP提供多种性能模式(断电、低功耗和性能模式),由不同的时钟频率范围实现。该器件在性能模式下具有很高的AOP,灵敏度范围为±1db,所有工作模式的信噪比都很高。
MP23DB01HP采用底部端口、SMD兼容、EMI屏蔽封装,保证-40°C至+85°C的扩展温度工作范围。
-
All features
- 全向数字麦克风
- 极低失真/极高AOP
- 135 dBSPL声压过载点
- 多种性能模式(停机、低功耗、性能)
- 典型值电流消耗
- 2 µA(休眠模式)
- 285 µA(低功耗模式)
- 800 µA(性能模式)
- 灵敏度匹配
- 具有立体声配置选项的PDM单位输出
- RHLGA封装
- 底部端口设计
- SMD兼容
- EMI屏蔽
- 符合ECOPACK、RoHS和“绿色”要求
You might also like...
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 Jul 2020 |
28 Jul 2020
|
简报 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Nov 2020 |
13 Nov 2020
|
宣传册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Feb 2020 |
26 Feb 2020
|
|||
11 Nov 2020 |
11 Nov 2020
|
手册 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Dec 2020 |
09 Dec 2020
|
|||
06 Aug 2020 |
06 Aug 2020
|
|||
05 Mar 2021 |
05 Mar 2021
|
|||
19 Sep 2019 |
19 Sep 2019
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
MP23DB01HP |
预览
|
RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | Ecopack1 |
|
MP23DB01HPTR |
批量生产
|
RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | Ecopack1 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
MP23DB01HPTR | 2 distributors |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | -40 | 85 | CHINA | 0.94 / 1k | ||
MP23DB01HP | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
预览
|
EAR99 | NEC | Tray | RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | -40 | 85 | CHINA |
供货状态
批量生产ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.94 / 1k供货状态
预览ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty