概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体将高性能温度传感器技术与一系列独有的运动和环境探测器相结合,提供全新的综合解决方案。T+ MEMS传感器系列可满足从可穿戴设备、手持终端和物联网设备到健康和工业应用等创新应用对温度操作范围扩展方面提出的严苛要求。

这些环境和运动传感器具有超低功耗、超低噪音和诊断功能,可在最注重传感和集成的恶劣环境中工作。

传感器合二为一

传感器合二为一”不仅可以降低系统成本,还能减少功耗并在没有额外空间可用时减少传感器组所需的空间。

目前市场上大多数MEMS的封装中都内置一个温度传感器。然而,它实际上只是一个相对温度传感器,用于测量BJT晶体管基极和发射极之间的电压Vbe,确定生产线上设置的值与当前测量值之间的差值。由于存在补偿机制,设备可以使用该相对温度校准来自运动传感器的测量值。T+ MEMS传感器中的传感模块能够精确跟踪温度,显著提高其实用性,工程师只需使用一台设备,而不是两台。