CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32F0x0 超值系列

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F0x0微控制器采用Arm® Cortex®-M0内核,运算速度可达48 MHz。STM32F0x0系列是STM32中价格最低的产品,具有全套外设,例如高速12位ADC、先进且灵活的定时器、日历RTC和通信接口(例如 I²C、USART、SPI和最近增加的无晶振USB)。

该组合轻松超越了现有的8位架构,让所有应用设计者均能得益于先进32位内核的简单性和高效率。
STM32F0x0超值系列提供多种存储器和引脚数组合,能与之匹敌的器件少之又少,因此进一步增强了项目的总成本效率。

采用STM32F030的应用设计者能够随时升级功能强大的STM32系列中的任何器件,并且工具和应用软件的可重用性极高。

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs