CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32F401微控制器属于STM32 Dynamic Efficiency™器件范围。这些器件提供了运行模式下动态功耗和处理器性能之间的最佳平衡,同时在3 x 3 mm的小封装内集成了大量的增值特性。

这些MCU提供了工作频率为84 MHz的Cortex®-M4内核(具有浮点单元)的性能,能在运行和停机模式下实现出色的低功耗性能。

  • 性能:在84 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F401能够提供105 DMIPS/285 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至128 µA/MHz的功耗。停机模式下,功耗低至9 µA。
  • 集成度:STM32F401产品组合具有128至512 KB的Flash存储器和96 KB的SRAM。封装为49到100引脚。
    • 3路USART,速度高达10.5 Mbit/s,
    • 4路SPI,速度高达42 Mbit/s,
    • 3路I²C,
    • 1路SDIO,
    • 1个USB 2.0 OTG(全速),
    • 2个全双工I²S,最高32-bit/192KHz,
    • 速度高达2.4 MSPS的12位ADC,
    • 10个16位或32位定时器,频率高达84 MHz

STM32F4基本型:入门级的F4!

STM32F4基本型由STM32F401STM32F410STM32F411STM32F412STM32F413/423器件组成。它们是入门级的STM32F4微控制器,用于对成本敏感,却又关注性能、节能、集成度和连接性的应用。

虽为基本型,但仍兼顾性能和功耗效率:

  • 性能高达100 MHz/ 125 DMIPS,运行模式的动态功耗低至89 µA/MHz
  • 利用ST的自适应实时(ART)加速器实现了从内置闪存执行代码零等待状态
  • 批采集模式(BAM)始终数据采集开启,即使在内核停止、动态功耗调整时
  • 低功耗数字麦克风接口可采集高达6路麦克风

基本型,但仍兼顾高集成度和紧凑性:

  • 宽范围的存储器可供选择,从128 KB Flash存储器 / 32 KB RAM至1 MB Flash存储器 / 320 KB RAM
  • 具有整个STM32产品线中基于Cortex-M4的最小尺寸器件,低至2.553 x 2.579 mm

基本型,但仍具丰富的连接性:

  • 高达10个UART、USB OTG FS、3个CAN、高达5个SPI/I2S接口
  • LCD 并行接口,兼容 8080/6800 模式
  • Quad-SPI和FMC并行接口,支持广泛的外部存储器类型可供选择

注释:为了更容易地从STM32F1设计升级到STM32F4基本型,请参考我们的应用笔记AN4904

基本型,但仍具有完善的开发环境,包括:

  • STM32F412探索套件(32F412GDISCOVERY)将STM32F412特性与彩色触摸屏、摇杆、立体声MEMS麦克风、外部存储器、全速OTG USB接口以及更多其它功能完美结合。
  • STM32 Nucleo-144开发板(NUCLEO-F412ZG)板载STM32F412 MCU以及Arduino、ST Zio和morpho接口,为您尝试新创意、构建产品原型提供了经济、灵活的方式。