CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F7x2系列提供Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216 MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。

  • 性能:得益于意法半导体的ART加速技术,STM32F7x2微控制器的CPU以216 MHz 的时钟运行,通过闪存执行可获得1082 CoreMark / 462 DMIPS的佳绩,并可实现零等待执行。FPU单元和DSP指令扩大了应用领域。L1 Cache(一级高速缓存) (8 KB I-Cache + 8 KB D-Cache)的存在使得即使使用外部存储器而不让芯片性能打折。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现7 CoreMark / mW的功耗(1.8 V电压条件下)。在停止模式下,典型功耗为100 µA。
  • 集成模块:
    • 音频:两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式。
      多达21个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,最多5个运行速度达到50 Mbit/s的SPI接口,3个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,一个CAN、两个SDIO、一个带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器。

      1个内置专用DMA控制器的USB 2.0高速/全速的设备/主机/OTG控制器(片上集成全速PHY和ULPI接口)
    • 模拟功能:2个12位DAC,3个12位ADC,采样率高达2.4 Msample/s或7.2 Msample/s(交错模式下)
      多达18个16位和32位定时器,最高工作频率216 MHz
      通过支持32位并口的灵活存储控制器(100脚以上封装的芯片支持)可以轻松扩展存储器,例如Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM,也可以使用双模Quad-SPI闪存接口扩展存储器,并允许从外部串行闪存执行程序。
      一个模拟真随机数生成器。

STM32F7x2系列配备专有代码读保护功能【PCROP】

STM32F7x2单片机目前提供64-176引脚封装,片上闪存容量256-512 KB可选,SRAM存储容量最高达256 KB,其中包括高达64 KB紧耦合数据存储器(DTCM)和16 KB紧耦合指令存储器(ITCM)和4 KB备份 RAM。

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs