CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32F7x3系列提供工作频率高达216 MHz 的Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。

  • 性能:在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F7x3能够提供1082 CoreMark / 462 DMIPS的性能,并且借助意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。FPU单元和DSP指令扩大了应用领域。L1 Cache(一级高速缓存) (8 KB I-Cache + 8 KB D-Cache)的存在使得外部存储器的采用不会影响芯片性能。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现7 CoreMark / mW的功耗(1.8 V电压条件下)。在停止模式下,典型功耗为100 µA。
  • 集成模块:
    • 音频:2个专用音频PLL锁相环、3个半双工 I²S接口和新增的支持时分多路复用(TDM)模式的串行音频接口(SAI)。
      多达21个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,最多5个运行速度达到50 Mbit/s的SPI接口,3个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,一个CAN、两个SDIO、一个带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器和一个USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器(带片上高速PHY)。
    • 模拟功能:2个12位DAC,3个采样率高达2.4 Msample/s或7.2 Msample/s(交错模式下)的12位ADC
      多达18个16位和32位定时器,最高工作频率216 MHz
      利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI Flash存储器接口从外部串行Flash存储器执行代码。
      一个模拟真随机数生成器。

STM32F7x3系列配备专有代码读保护功能【PCROP】

STM32F7x3系列提供多种型号,256到512 KB的Flash存储器以及最大256 KB的SRAM,包括最大64 KB的紧密耦合数据存储器(DTCM)、16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM)、4 KB的备份RAM,采用100到176引脚封装。

特别推荐