CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32G4x3是基于运行于170MHz的Arm® Cortex®-M4内核(带FPU和DSP指令)的混合信号微控制器。它们是STM32G4系列中的高性能产品,集成了最大数量的模拟外设。

该器件配有:

  • 5个超快速12位ADC(4 Msamples/s)
  • 7个12位DAC(15 Msamples/s)
  • 7个超快速比较器(17纳秒)
  • 6个具有可编程增益的运算放大器
  • ART、CCM SRAM、以及数学运算加速器
  • 双bank闪存
  • 最多3个CAN-FD
  • USB 2.0全速数据接口(器件)
  • USB Type-C™和电力传输控制器(UCPD) 

存储器范围为128KB到512 KB,封装为48到128引脚。