CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32H723/733

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

 

STM32H723/733系列产品集成了工作频率高达550 MHz的Arm® Cortex®-M7内核(具有双精度浮点单元)。

性能

  • 在550 MHz的CPU频率下,从Flash执行程序时,STM32H742系列能够提供2778 CoreMark /1177 DMIPS的性能,利用其L1缓存实现了零等待执行。
  • L1缓存(32 KB的I-缓存 +32 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能

安全性

STM32H733 MCU包含以下额外安全特性:

  • 加密/哈希硬件加速
  • STM32H757还支持安全固件安装(SFI)嵌入式安全服务,可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP
  • 安全启动和安全固件升级(SBSFU)

高能效

  • 多电源域架构可实现将不同的电源域配置为低功耗模式,进而优化功耗效率
  • USB调节器提供嵌入式物理接口层(PHY)
  • 在运行模式(外设关),典型值为264 µ/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C
  • 低功耗待机模式下的典型功耗电流为3.5 µA
  • 在不带RTC、带4 KB备用的VBAT模式(低功耗模式)下,典型功耗为1.45 µA

图形

  • LCD-TFT控制器接口支持双层图形
  • Chrom-ART Accelerator™提高了图形内容创建速度,并为其它应用节省了MCU内核处理带宽

片内外设

  • 多达35个通信接口包括FD-CAN、USB 2.0高速/全速、以太网MAC、摄像头接口
  • 可利用带有24位并行接口或双模Octo-SPI串行闪存接口的灵活存储控制器轻松扩展存储器容量
  • 模拟外设:12位DAC,快速16位和12位ADC
  • 多个16和32位定时器 

STM32H723/733 MCU系列提供512 KB到1 MB的Flash存储器,具有以下结构的564 KB SRAM: 

  • 128 KB的数据TCM RAM,用于关键的实时数据
  • 432 KB的系统RAM(对于关键的实时指令,可以在TCM RAM指令上重新映射最多256 KB)
  • 4KB的备份SRAM(可在最低功耗模式中使用)

STM32H723/733 MCU系列采用BGA和LQFP配置文件,提供100至144引脚的封装。

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs
News STM32H72x/73x MCUs
More Performance in the Right Memory Configuration