CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32H747/757

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32H7x7系列集成了工作频率高达480 MHz的Cortex-M7内核(具有双精度浮点单元)和Cortex-M4内核(具有单精度浮点单元)的卓越性能

性能

  • 在480 MHz的CPU频率(Cortex-M7)或240 MHz的CPU频率(Cortex-M4)下,从闪存执行程序时,能够提供3224 CoreMark / 1327 DMIPS的性能,利用其L1缓存并实现了零等待执行
  • L1缓存(16 KB的I-缓存 +16 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能

安全性

STM32H757 MCU包含以下额外安全特性:

  • 加密/哈希硬件加速
  • STM32H757还支持安全固件安装(SFI)嵌入式安全服务,可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP。
  • 安全启动和安全固件升级(SBSFU)

高能效

  • 多电源域架构可实现将不同的电源域配置为低功耗模式,进而优化功耗效率。
  • 内置SMPS,用于降低电源电压。还可用于为外部电路供电,以及特定应用情况下结合LDO共同使用。
  • USB调节器提供嵌入式物理接口层(PHY)。
  • 在内核运行模式(外设外设关)和SMPS情况下,典型功耗为145 µA/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C
  • 低功耗待机模式下的典型功耗电流为2.43 µA
  • 带RTC的VBAT模式(低功耗模式)下通常为460 nA

图形

  • LCD-TFT控制器接口支持双层图形
  • MIPI-DSI接口,用于驱动DSI显示
  • Chrom‑ART Accelerator™。提高了图形内容创建速度,并为其它应用节省了MCU内核处理带宽。
  • JPEG硬件加速器,可进行快速JPEG编码和解码,从而减轻CPU编解码负荷

片内外设

  • 多达35个通信接口包括FD-CAN、USB 2.0高速/全速、以太网MAC、摄像头接口。
  • 可利用带有32位并行接口或双模Quad-SPI串行闪存接口的灵活存储控制器轻松扩展存储器容量。
  • 模拟外设:12位DAC,快速16位ADC
  • 16位高精度定时器上的多个16位和32位定时器运行频率高达480 MHz

STM32H7x7产品提供1到2 MB的Flash存储器,具有分散结构的1 MB SRAM:192 KB的TCM RAM(包括64 KB的ITCM RAM和128 KB的DTCM RAM,用于时间关键型程序和数据),64、288或512 KB的用户SRAM,以及用于在最低功耗模式下保存数据的备份域4 KBSRAM。提供156至240引脚的BGA和LQFP封装型号。STM32H7x7系列包括一个封装尺寸低至4.96 x 4.64 mm的WLCSP封装。

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs