CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32L0x2 USB产品线是基本型的补充,在其基础上提供了无需晶振也可正确运行的USB 2.0 FS模块(兼容BCD、LPM)、16个电容触摸键,以及真随机数产生器(TRNG)。

与STM32L0x1产品线一样,STM32L0x2提供了带DMA功能的外设、实时时钟、低功耗时钟、硬件加密模块以及每秒100 K采样时仅需48 µA的超低功耗12位ADC。

STM32L0x2系列提供了高达192 KB Flash存储器、高达20 KB RAM、高达6 KB的嵌入式EEPROM,使用32到100引脚的UQFN、LQFP、BGA及WLCSP封装。

STM32L062和STM32L082具有AES 128位硬件加密。为了完善加密功能,所有STM32 MCU均提供支持256位AES、DES、3DES、RSA和ECCC加密算法的软件库。

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs