CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32L151/152

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32L151/152器件利用Cortex-M3内核和频率介于32 kHz至32 MHz的CPU时钟扩展了超低功耗理念,并且不会降低性能。除了动态运行和低功耗运行模式以外,还有另外2种超低功耗模式为您带来了极低的功耗,同时还能保持RTC、后备寄存器内容与低压检测器的工作。

STM32L151/152器件面向医疗、工业和消费类应用,其主要特性为片上集成的快速
12位1 MSPS ADC、USB 2.0 FS和电容式触摸感应模块。您可以利用SDIO和FSMC接口扩展存储容量。

为了减少应用成本和设计时间,STM32L151/152还提供了具有8x40段的集成式LCD驱动器。

STM32L151/152系列具有32~512KB Flash,采用48~144引脚封装。

特别推荐