CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32L4系列超低功耗高性能微控制器

STM32L476/486/496/4A6器件,最高频率可达80 MHz,凭借带有DSP和浮点单元(FPU)的ARM® Cortex®-M4内核扩展了超低功耗产品系列及其性能。该系列提供USB(支持OTG 2.0全速、无晶振USB OTG、LPM和BCD),LCD驱动(4x44或8x40,带有升压转换器),还包括大量外设。

STM32L476/486/496/4A6系列提供256 KB~1 MB Flash,采用64~169引脚封装。其存储容量可以利用SDIO、四路SPI和FSMC接口轻松扩展。

STM32L486和STM32L4A6器件提供128/256位AES硬件加密功能。

特别推荐