CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32L552和STM32L562微控制器采用运行于110 MHz的Arm® Cortex®‐M33处理器内核(支持面向Armv8-M、DSP和浮点单元(FPU)的TrustZone®技术),扩展了STM32超低功耗产品系列及其性能。

  • STM32L552系列提供从256 KB 到512KB Flash存储器,提供48~144引脚封装。
  • STM32L562提供了512 KB Flash存储器,还提供了额外的硬件加密加速引擎(AES、PKA和OTFDEC)。

所有封装均可选择使用或不使用嵌入式SMPS(DC/DC 降压调节器)。请参照数据摘要。

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs