CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32MP153微处理器基于灵活的双Arm®Cortex®-A7内核(工作频率800 MHz)和Cortex®-M4内核(工作频率209 MHz)架构,并配一个CAN FD接口。

除了一个LCD-TFT显示控制器,STM32MP153系列还内嵌多达37个通信外设,包括10/100M或千兆以太网、3个 USB 2.0主机/OTG、29个定时器和高级模拟器件。

除了真随机数生成器(TRNG)、硬件加密和哈希处理器之外,安全选项还包括安全启动、TrustZone®外设、以及主动篡改检测功能。

STM32MP153系列提供4种不同的封装选项,支持实现经济划算的PCB架构:

  • 448引脚LFBGA封装:18 x 18 mm、0.8 mm间距封装支持6层电镀通孔(PTH)PCB
  • 354引脚LFBGA封装:16 x 16 mm、0.8 mm间距封装支持4层电镀通孔(PTH)PCB
  • 361引脚TFBGA封装:12 x 12 mm、0.5 mm间距封装支持4层电镀通孔(PTH)PCB和激光钻孔式导通孔PCB
  • 257引脚TFBGA封装:10 x 10 mm、0.5 mm间距封装支持4层电镀通孔(PTH)PCB
STM32MPU白皮书
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts