CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32WBx0 Value Line

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32WBx0是一种双核无线MCU,基于运行于64 MHz的Arm® Cortex®‐M4内核(应用处理器),以及运行于32 MHz的Arm® Cortex®‐M0+内核(网络处理器)。

STM32WBx0超值系列是一款入门级解决方案,壮大了我们的产品阵容,允许开发人员定义合适的功能级别,使他们的设计经济可行,并满足广大工业和消费级物联网应用的需求。

STM32WBx0超值系列具有低功耗停止模式和一流的RF性能,可以提供应用可连接性并延长了电池寿命,非常适合工业和消费级信标应用,如零售或资产跟踪应用中基于位置的创新服务。

无线连接

STM32WBx0超值系列无线微控制器为您的无线设计提供了灵活性和可扩展性,满足Bluetooth™ 5.0认证协议堆栈的地址分配要求,同时支持Mesh 1.0网络、多种配置文件或包括ZigBee® 3.0OpenThread低功耗Mesh网络协议IEEE 802.15.4。

双核架构确保协议栈的OTA更新安全,使无线链路维护经得起未来的考验。1MB闪存确保您的应用流畅运行,无论采用何种协议栈解决方案,都不需要增加外部闪存组件。

封装信息

STM32WBx0无线微控制器基于QFN48封装,引脚排列与STM32WBx5系列的QFN48封装(符合ECOPACK2®标准的封装)兼容。STM32WBx0系列具有较高的内存容量,可以支持整个软件平台。