CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32WL系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

远距离无线STM32WL微控制器

STM32WL片上系统是STM32 RF连接产品组合的补充,在同一芯片上集成了通用微控制器和sub-GHz无线电。


STM32WL微控制器基于Arm® Cortex®‐M4和Cortex®-M0+核心(可采用单核和双核架构),支持复合调制– LoRa®、(G)FSK、(G)MSK、BPSK – 以完全开放的方式通过LoRaWAN®、Sigfox、W-MBUS或任何其他合适的协议确保在无线应用中的灵活性。

STM32WL微控制器采用基于Semtech SX126x的sub-GHz无线电,以满足工业和消费物联网(IoT)中各种低功耗广域网(LPWAN)无线应用的需求。

 

   

STM32CubeWL支持LoRaWAN®和Sigfox栈:在此处查看其编程代码。

深度集成使该创新型开放架构得以优化,从而更好地支持传统LoRaWAN®、Sigfox、专有协议、灵活的资源使用、以及电源管理,有助于降低BOM成本和提供更好的用户体验。

STM32WL系列采用与超低功耗STM32L4微控制器相同的技术开发,提供类似的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和通过其sub-GHz收发器获得较长射频距离的基本和复杂应用用例。

为了确保全球兼容性,STM32WL MCU采用双电源输出和广泛的线性频率范围,可以满足任何未经许可的RF频谱需求。

总的来说,STM32WL系列是STM32产品家族在sub-GHz无线连接领域的先驱之作,使用方便且性能可靠,非常适合广泛的工业和消费应用。

无线连接

STM32WL微控制器符合LoRaWAN®规范的物理层要求,该规范由LoRa Alliance®发布。可用的LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制也可用于传统协议和专有协议,如Sigfox或W-MBUS。

该无线电适用于以遵从各种无线电法规为目标的系统(包括但不限于ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国监管要求、以及日本ARIB T-108等)。连续频率覆盖范围为150 MHz~960 MHz,可以支持世界各地所有主要的sub-GHz ISM频段。

 

系统外设

STM32WLEx(M4单核)和STM32WL5x(M4和M0+双核)系列包含多种通信功能,包括最多43个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS、以及多种低功耗模式,最大限度地延长电池寿命。双电源输出和广泛的线性频率范围,确保世界范围内的兼容性。

安全与ID

除了具有无线和超低功耗特性,STM32WLEx和STM32WL5x系列微控制器还包含嵌入式安全硬件功能,如128/256位AES硬件加密、PCROP读/写保护、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。

双核STM32WL5x系列还包括高级安全功能,如:安全密钥管理服务(SKMS)、安全区域硬件隔离、安全引导和安全固件更新。

 

开发生态系统

STM32WL55 Nucleo板和STM32Cube生态系统构成完整的硬件和软件开发工具组合,便于您快速轻松地开始应用程序的开发。

STM32WL55 Nucleo-64支持广泛的无线应用,让您迅速开始应用开发。

STM32WL55 Nucleo完全集成在经过市场验证的STM32Cube生态系统中,提供齐全的嵌入式软件资源和开发工具。

STM32CubeWL MCU软件包是面向嵌入式软件资源的一站式解决方案,配有HAL和LL外设驱动、完整的中间件和无线协议栈(LoRaWAN®和Sigfox),以及各种预配置的软件示例(适用于多种流行的IDE,如Keil MDK-ARM、STM32CubeIDE和IAR)。

STM32WL系列兼容STM32CubeMX MCU初始化、配置和代码生成工具,以及用于测试和验证射频性能的STM32CubeMonitor软件。

除了有助于根据现有案例进行应用开发和测试的板载调试器以外,,STM32WL55 Nucleo板还提供许多内部电源选项,其中包括ST-LINK USB连接器。

通过意法半导体的博文了解关于#STM32WL的最新资讯
ST launched a dedicated STM32 Wireless Youtube Channel