CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

超低功耗复合调制无线STM32WLE5微控制器

STM32WLE5微控制器基于运行于48 MHz的Arm® Cortex®‐M4内核以及Semtech SX126x的sub-GHz无线电,是一种支持LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制的开放式平台。

深度集成使该创新型开放架构得以优化地支持低功耗广域网、传统/专有协议、灵活的资源使用和电源管理,从而实现更低的BOM成本和更好的用户体验。

STM32WL系列采用与超低功耗STM32L4 微控制器相同的技术开发,提供类似的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和通过sub-GHz收发器获得较长射频距离的基本和复杂应用。

无线连接

STM32WLE5微控制器符合LoRaWAN®规范的物理层要求,该规范由LoRa Alliance™发布。

可用的LoRa(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制也可以用于遗留/专有协议。

     

该无线电适用于以遵从各种无线电法规为目标的系统(包括但不限于ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国监管要求、以及日本ARIB T-108等)。连续频率覆盖范围为150 MHz~960 MHz,可以支持世界各地所有主要的sub-GHz ISM频段。

系统外设

STM32WLE5系列包含多种通信功能,包括最多43个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS、以及多种低功耗模式,最大限度地延长电池寿命。双电源输出和广泛的线性频率范围,确保世界范围内的兼容性

安全与ID

除了具有无线和超低功耗特性,STM32WL微控制器还包含嵌入式安全硬件功能,如128/256位AES硬件加密、PCROP读写保护、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。

封装信息和选项

STM32WLE5微控制器支持设计人员灵活选择存储容量。

四种符合ECOPACK2®标准的封装,特点是有三个不同的存储容量选项,可用于解决不同复杂程度的问题,确保提供符合应用需求的成本效益。

请联系您当地的销售办事处订购STM32WLE5 微控制器,并获得额外资源,包括LoRaWAN®协议栈。

Discover #STM32WL latest news on ST blog
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs