CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM8L101是STM8L超低功耗系列的入门版产品,是最经济的低压微控制器,提供了基本功能和低功耗性能。

这些器件具有高达8KB的Flash存储器和高达1.5KB的SRAM。这些MCU基于STM8 16 MHz内核,具有更先进系列产品的丰富外设集,以及USART、SPI、I²C接口、全套定时器、比较器和其它特性。它们采用20~32引脚封装,可以选择不同的配置来以最经济的价格满足应用需求。

STM8L101

特别推荐