CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM8L162由STM8L超低功耗系列的STM8L151/152产品延伸而来。除了STM8L151/152的特性,STM8L162还包含1个加密AES单元。

这些器件基于16 MHz专有STM8内核,提供了高达64KB的Flash程序存储器、4KB SRAM和高达2KB的数据EEPROM,采用64~80引脚封装。可以选择12位ADC和DAC、LCD控制器和温度传感器之类的模拟特性。 

STM8L162

特别推荐