CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM8S应用相关产品系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM8S专用型提供更好的模拟性能,并为DiSEqC应用提供了解决方案。

STM8S903器件最适于那些需要更多模拟特性和更高性能的应用。典型应用包括电机控制、电池管理、电源和功率管理。STM8S903具有和STM8S103/105基本型相同的标准特性:全套定时器、接口(UART、SPI、I²C)、10位ADC、内部和外部时钟控制系统、看门狗、自动唤醒单元和集成式单线调试模块。设计者将得益于更多ADC通道、定时器同步和内部电压参考。STM8S903基于专用16 MHz内核,采用20或32引脚封装。程序Flash存储器的容量为8 KB,并且具有640B数据EEPROM和1KB RAM。

STM8SPLNB1专门用于实现LNB碟形封头控制。它是面向DiSEqC协议解码的完整硬件与软件解决方案。该微控制器预先设有应用固件,并且硬件实现仅需少量额外元件。

特别推荐