M24SR系列具有NFC论坛4类标签RF接口,支持NFC数据交换格式(NDEF)。它实现了NFC用例,例如简单的蓝牙配对和其它连接切换,支持URL、Vcard和其他类型信息的存储的自动连接。 它适于包括消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化和医疗产品在内的应用。
- 基于ISO 14443 RF接口的NFC论坛4类标签
- 电压范围为2.7 ~ 5.5 V的1 MHz I²C串行接口
- 内置有支持NDEF数据格式的EEPROM存储器密度:2 ~ 64 Kb
- RF disable引脚使NFC手机通过应用端控制RF访问
- 128位密码保护
- 通用输出引脚,实现了应用端灵活性(实现几类事件的唤醒功能)
- 简单的天线设计,向下兼容M24LR系列

精选 视频
-
M24SR64-Y
64-Kbit Dynamic NFC/RFID tag NFC forum Type 4 with I2C interface and password protection
-
M24SR02-Y
2-Kbit Dynamic NFC/RFID tag NFC forum Type 4 with I2C interface and password protection
-
M24SR04-G
4-Kbit Dynamic NFC/RFID tag NFC forum Type 4 with I2C interface and password protection
-
M24SR04-Y
4-Kbit Dynamic NFC/RFID tag NFC forum Type 4 with I2C interface and password protection
-
M24SR16-Y
16-Kbit Dynamic NFC/RFID tag NFC forum Type 4 with I2C interface and password protection