ST25 动态NFC/RFID标签

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的动态NFC / RFID标签具有高达64-Kbit的EEPROM存储器,可通过运行于13.56 MHz的射频非接触接口或低功耗I2C接口访问,除了ST25DV-PWM系列(PWM输出)。支持短距离(ISO14443-A)和长距离(ISO15693)标准。

  • ST25DV-I2C系列:ISO15693 NFC Forum Type 5认证的动态标签,适用于消费电子产品、工业、计量、照明、医疗、家电、物联网物品电子货架标签等。
  • ST25DV-PWM系列:ISO15693 NFC forum type 5认证的动态标签,具有脉宽调制(PWM)输出,适用于工业配置应用。
超长产品寿命

我们的10年长期供货计划可惠及部分设备,使其适合部署在工业级和医疗NFC / RFID应用中。

nfc标签网页应用程序

ST25 Webapp - 使用Android手机与ST25 NFC / RFID动态标签通信,无需下载任何应用程序。

符合nfc标签标准

符合标准

  • ISO14443A
  • ISO15693
  • NFC论坛

 


nfc标签特性



丰富的特性

  • 13.56MHz HF接口
  • I2C接口
  • 能量捕获
  • 可配置的输出信号(GPO)
  • 快速传输模式
  • PWM 输出
nfc标签存储器eeprom

一流存储器

  • 从2Kbit至64Kbit
  • 数据保存时间长达200年
  • 1百万次擦写周期
  • 多达128位密码
nfc硬件 软件

生态系统

  • 文件
  • 评估板
  • 天线设计工具
  • 相关的软件
  • 意法半导体社区

 

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.