NFC/RFID读取器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

NFC阅读器能够在所有NFC模式下建立和维持与标签或NFC控制器的通信。ST25R NFC读写器为13.56 MHz通信提供了多协议支持,例如ISO 14443 Type A 或 B、ISO15693、ISO18092、FeliCa和NFC Forum协议。我们的NFC读写器IC和芯片集成了SPI接口,用于与主机微控制器通信。

作为近场通信技术的主要提供商,意法半导体齐全的NFC读写器产品将帮助您设计和开发最高效安全且适用于所有嵌入式支付和汽车应用的非接触式解决方案。

全新
ST25R3916:高性能NFC通用设备 & EMVCo读写器

我们的NFC通用器件ST25R3916具有出色的性能和独特的功能,非常适合支付应用。它还完美适合各种消费工业应用,包括访问控制、游戏、物联网、配对、品牌保护、产品配置、身份认证和可追溯性等。

主要特性:

  • 5V时的输出功率1.6W
  • 主动波束成形
  • 自动天线调谐(AAT)
  • 噪声抑制接收器
  • 动态功率输出(DPO)
  • 电容 & 电感唤醒(CIWU)以节省功耗
  • 与所有相关的NFC标准完全兼容

nfc论坛认证

ST25R39xx系列:高性能NFC读写器

ST25R39xx系列包括高性能NFC HF读写器IC,具有动天线调谐(AAT)、动态功率输出(DPO)、电感/电容唤醒主动波束成形等独有功能。支持的操作模式是读写器模式和P2P(点对点)模式。

兼容:

  • ISO 14443 A类
  • ISO 14443 Type B
  • ISO 15693
  • ISO 18092(NFCIP-1)发起设备和目标,仅在激活模式
  • FeliCa
  • NFC论坛

主要应用示例:

  • 支付和零售(POS)
  • 汽车
  • 访问控制/门禁
  • 游戏
  • Qi充电保护与身份验证
  • 计量
  • 电子政务

ST25R39xx NFC读写器适用于支付和零售(POS)终端

适合非接触式支付POS终端的nfc读写器拥有EMVCoPBOC认证的ST25R3911BST25R3912、ST25R3913、ST25R3916读写器IC为移动(mPOS)和传统的非接触式POS支付终端提供完整的解决方案。

独有的功能确保设计师快速将产品推向市场、符合相关NFC 规范、缩短获得EMVCo认证的时间、以及降低BOM

ST25R39xx NFC读写器适用于汽车应用

nfc读写器适用于汽车应用ST25R3914ST25R3915ST25R3920 是高度集成的NFC发起设备 / HF 读写器 IC,适用于汽车应用(完全通过AEC-Q100 Grade 1标准认证)。它们具有超低功耗唤醒模式和可靠的性能(即使在金属环境中)。我们的汽车级NFC芯片和读写器IC是汽车出入、启动和驾驶员身份验证、配对、数据传输、车内支付或Qi无线充电NFC增强保护等应用的理想选择。

查看所有ST25R39xx产品

ST25R95:NFC集成式读写器和收发器IC适用于非接触式应用

ST25R95为13.56 MHz通信提供多协议支持。支持的操作模式是读/写器和卡仿真模式,涵盖了广泛的应用范围。它还支持NFC Forum Type 1、2、3、4和5标签的检测、读和写。

兼容:

  • ISO/IEC 14443 A类
  • ISO/IEC 14443 B类
  • ISO/IEC:15693
  • ISO/IEC:18092
  • FeliCa
  • 兼容MIFARE® Classic

主要应用 / 用例示例:

  • 产品认证和配置
  • 访问控制/门禁
  • 门锁
  • 工业、医疗、商业NFC标签读写器
  • 2个NFC设备之间的动态数据交换

查看ST25R95产品页

NFC:机遇无处不在

nfc rfid解决方案 pdf下载

了解近场通讯(NFC)技术以及意法半导体如何帮助您构建适合您所有RFID/NFC应用的最高效安全的解决方案

下载

下载我们的NFC产品介绍

nfc rfid产品介绍

下载

CR95HF & ST95HF are now combined
in a single product ST25R95
Our First EMVCo 3.0 Demo and the 3
New Challenges of NFC Card Payment

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.