ST25 NFC/RFID 标签和收发器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体ST25系列产品为各种具备NFC功能的解决方案提供完整的NFC、RFID标签和读卡器IC组合。

目前应用于非接触式支付、访问控制和公共交通票务系统的NFC技术是一种使用方便且随时在线的低功耗短距离无线链接,推动了消费类、工业、汽车和医疗应用中便捷配对、诊断读取、数据跟踪和参数设置用例的增长。

我们的10年长期供货计划适用于工业级和医疗NFC / RFID应用。

了解我们的NFC / RFID产品组合

ST25T NFC / RFID标签

nfc rfid标签

ST25T系列NFC / RFID标签具有:

  • 13.56 MHz HF接口
  • 符合ISO 14443 A/B、ISO 15693和NFC Forum标准
  • 512b至64Kb存储容量
  • 计数器可达32位,能够防篡改
  • 场检测输出
  • OTP字节
  • 软件和评估工具
  • 天线设计工具

产品浏览

ST25D动态NFC标签

nfc rfid动态标签

ST25D系列动态NFC / RFID标签具有:

  • 13.56 MHz HF接口
  • 符合ISO 14443A、ISO 15693、NFC Forum标准
  • I2C接口
  • 2Kb至64Kb存储容量
  • 能量捕获
  • 可配置的输出信号(GPO)
  • 快速传输模式
  • PWM 输出
  • 软件和评估工具
  • 天线设计工具

产品浏览

ST25R NFC / RFID读写器

nfc rfid读卡器

ST25R系列HF & UHF读卡器具有:

  • 13.56 MHz HF
  • 840-960 MHz UHF
  • ISO 14443 A/B、ISO 15693、ISO 18092、ISO 18000、ISO 29143 FeliCa、NFC Forum、EMVCo & PBOC
  • 超高比特率
  • 点对点
  • 高输出功率(高达1.4 W)
  • 高接收器灵敏度
  • 自动天线调谐
  • 软件和评估工具
  • 天线设计工具

产品浏览

采用NFC解决方案,为您的产品增加新优势!

nfc解决方案

读写器+标签解决方案中采用ST25NFC读写器+标签,提高用户参与度,增强产品功能,并获得有价值的用户行为洞察。该解决方案允许您轻松将NFC连接添加到现有产品中,保持低成本的同时,设计新的升级版本

NFC / RFID标签:符合ISO 14443(A/B)、ISO 15693、NFC Forum标准

ST25 NFC标签动态标签运行于13.56MHz RFID高频频段,符合ISO 14443 type A 和 B、ISO 15693、以及NFC Forum标准,并提供一系列EEPROM存储容量,从512b到64Kb不等。

NFC Forum认证标签和动态标签

nfc认证证书ST25TV 标签及ST25DV-I2C, ST25DV-PWM 双接口标签 均获得NFC Forum Type 5 认证.
ST25TA 标签获NFC Forum type 4认证.

认证确保在NFC实施过程中实现行为一致性,为互操作性奠定了基础。

关于意法半导体的NFC / RFID读卡器

ST25R HF 读写器符合ISO 14443 type A 和 B、ISO 15693ISO 18092FeliCaNFC Forum等标准。它们支持超高比特率(VHBR)技术和高达1.6 W的输出功率。

UHF RAIN RFID读卡器

rain rfid读卡器

在840-960 MHz UHF频段,ST25RU UHF Rain RFID读卡器 提供多协议支持,并与ISO 18000-62/63ISO 29143和GS1的EPC UHF Gen2空中接口协议兼容。

了解受EPC Gen2标准支持的最新UHF RAIN RFID读卡器IC (ST25RU3993)的更多信息。

ST25生态系统:NFC / RFID软件开发与评估工具

nfc rfid开发评估工具

意法半导体提供了各种各样的工具来评估和制定NFC/RFID解决方案:NFC Discovery入门套件NFC STM32 Nucleo MCU 扩展板ST25参考软件天线设计工具,旨在简化设计过程和降低成本。

NFC:机遇无处不在

nfc rfid解决方案 pdf下载

充分了解意法半导体NFC宣传手册,将帮助您为所有NFC应用构建最有效和最安全的解决方案。

下载

下载我们的产品介绍

nfc rfid产品介绍

下载

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.