ST25 UHF Readers

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

UHF RFID读写器是使用超高频率(UHF)范围(840 MHz-960 MHz)的器件。其扩展的读写范围(相对于HF NFC读写器)使一台读写器可以在几十米的距离内以非常快的速度同时与许多标签进行交互。

ST25RU系列:RAIN© UHF RFID单芯片读写器

uhf rfid 读写器 ic st25ruST25RU3993是我们ST25RU系列中最新的UHF RFID RAIN©读写器IC。该产品为840-960 MHz UHF频段提供多协议支持,并遵循GS1的EPC UHF Gen2空中接口协议。

最佳性能超低功耗的结合使其非常适合电池供电型手持设备(如移动电话),同时也适用于各种消费类、工业和医疗应用。

高度集成化使得设计人员只需使用一个外部8位微控制器就能设计完整的UHF RFID读写器系统。这样就不再需要复杂的RFID协同处理器。

查看所有ST25RU UHF RFID产品

兼容:

  • ISO/IEC 18000-6C(EPC Class1 Gen2)
  • 直接模式的ISO/IEC 18000-6A/B
  • ISO/IEC 29143(移动RFID的空中接口)

rain rfid

主要应用示例:

  • 快速消费品
  • 零售/固定读写器
  • 工业PDA产品
  • 移动电话 / 手持设备
  • 消费、工业和医疗应用
  • 便携式数据采集
  • 供应链、物流、资产跟踪
  • 冷链管理
  • 基于IoT的应用

UHF RFID读写器评估板:

New Java, C# and python software wrappers speed up the design of UHF RFID reader
CR95HF & ST95HF are now combined
in a single product ST25R95
Flexible UHF RFID Reader Now Bends Backwards,
Discover the ST25RU3993 and Its New APIs

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.