ST25DV-I2C系列动态NFC标签

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

ST25DV-I2C系列动态NFC/RFID 标签提供了13.56 MHz长距离接口,与NFC手机和读写器兼容。

基于ISO/IEC 15693和NFC Forum Type 5标签,ST25DV标签芯片可以被RFID读写器或NFC手机操作。它们还包括I2C接口,可使它们连接到主机(例如,MCU或MPU)。

得益于它们的半双工256字节缓冲,这些标签在嵌入式主机和NFC手机或读写器之间具有创新的快速传输模式

ST25DV-I2C动态NFC/RFID标签可用于多种应用,包括消费者电子、工业、计量、电子货架标签、IoT设备等等。

获得nfc认证

主要特性

  • ISO/IEC 15693和NFC Forum Type 5标签非接触式接口
  • 电压范围为1.8 ~ 5.5 V的1-MHz I2C串行接口
  • EEPROM存储器容量:4Kbit ~ 64 Kbit
  • 得益于256字节缓冲,具有快速传输模式
  • 能量捕获特性
  • 64位密码保护
  • GPO中断引脚,可在配置多种RF事件输出
  • 温度范围
    • 范围 6:
      • 从- 40至85 °C
    • 范围 8:
      • 从-40°C到105 °C(仅UDFPN8)
      • 从-40至125 °C(仅限SO8N和TSSOP8,使用RF接口时,最高温度为105 °C)
  • 简单的天线设计,向下兼容M24LR系列

ST25DV-I2C系列将ISO / IEC 15693距离内的快速传输模式与NFC Forum Type 5支持以及能量捕获能力相结合,为广泛的物联网(IoT)和工业(工业4.0)提供了一套独特的功能。

ST25DV-I2C标签非常适合即时读取设备状态、使用情况和诊断信息,即使它们完全密封,ST25DV-I2C标签也可以为无电池设备或电源敏感型设备提供通信能力。

它们的共同特征在于,能够在产品的整个生命周期内支持多种应用案例:从产品跟踪和工厂定制到产品寿命结束时的黑匣子工具,以及为现场终端用户或维护支持提供一个便捷的接口。

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.