ST25R3920

批量生产

用于CCC数字密钥和汽车中控台的汽车级高性能NFC读卡器

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

ST25R3920是一种汽车级高性能NFC通用器件,它支持NFC 主动与被动点对点、NFC读卡器和NFC卡模拟全工作模式。 ST25R3920完全符合CCC(车联网联盟)数字钥匙规范,可满足门把手或中控台等区域的汽车出入/启动应用要求,并具有配对或Qi充电器上的NFC卡保护等应用功能。由于芯片非常robust,不仅抗噪音能力好,而且减少了电磁辐射,使得该设备可以在恶劣的条件下工作,可以更轻松地帮助客户产品实现认证要求。
该器件包括高级模拟前端(AFE)和高度集成的数据成帧系统,可用于ISO 18092被动和主动 点对点设备、NFC-A/B (ISO 14443A/B)读卡器(包括VHBR超高比特率)、NFC-F (FeliCa™)读卡器、NFC-V (ISO 15693)读卡器(高达53 kbps)、NFC-A / NFC-F卡模拟。
AFE和成帧系统的特殊Stream和Transparent模式可在读卡器或卡模拟模式下实现其他自定义协议。
ST25R3920具有高射频功率和动态功率输出,可直接高效驱动天线,即使门把手中常见的天线尺寸很小,也能实现较远的通信距离。该器件包含附加功能,使其特别适用于低功耗应用。 它通过对天线信号的振幅或相位进行测量,同时将功耗降低到最小,从而实现低功耗卡检测。此外,它包含一个低功耗电容传感器,来检测卡片是否存在,而无需开启读卡器场。
ST25R3920的设计具有较宽的电源电压范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)和较宽的外围IO电压范围(1.65至5.5 V)。
该器件凭借高射频输出功率、低功耗模式、宽电源范围和AEC-Q100 2级认证的完美结合,成为汽车应用的理想选择。
  • 所有功能

    • AEC-Q100认证
    • 工作模式
      • 读卡器/写卡器
      • 卡模拟
      • 主动与被动点对点
    • RF通信
      • EMVCo™ 3.0 模拟和数字标准兼容
      • NFC-A / ISO14443A,高达848 kbit/s
      • NFC-B / ISO14443B,高达848 kbit/s
      • NFC-F / FeliCa™,高达424 kbit/s
      • NFC-V / ISO15693,高达53 kb/s
      • NFC-A / ISO14443A和NFC-F / FeliCa™卡模拟
      • 主动和被动点对点发起方和目标模式,高达424 kbit/s
      • 实现了兼容MIFARE Classic®或其他自定义协议
    • 主要特性
      • 动态功率输出(DPO)控制场强度,以保持在给定限制内
      • 主动波束成形(AWS)减少过冲和下冲
      • 噪声抑制接收器(NSR)可在噪声环境中进行接收
      • 通过可变电容进行自动天线调谐(AAT)
      • 集成兼容EMVCo 3.0的EMD处理
      • 自动增益控制和静噪功能,可最大化SNR
      • 低功耗电容和电感式卡检测
      • 低功耗NFC被动和被动点对点模式
      • 可调ASK调制深度,从5到40%
      • 集成稳压器,以提升系统PSRR
      • AM/PM和I/Q解调器,提供基带通道总和或自动通道选择功能
      • 可驱动两个独立的单端天线
      • 测量天线电压振幅和相位、RSSI、片上电源和稳压值
    • 外部通信接口
      • 512字节FIFO
      • 串行外设接口(SPI),高达5 Mbit/s
      • I2C,高达400 kbit/s(快速模式下),1 Mbit/s(极速模式下)及3.4 Mbit/s(高速模式下)
    • 电气特性
      • 宽电源电压和环境温度范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)
      • 宽电源电压范围:1.65至5.5 V
      • 石英振荡器,使用27.12 MHz晶振,可快速启动

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST25R3920

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST25R3920-AQWT
批量生产
VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS 汽车应用 Ecopack2

ST25R3920-AQWT

Package:

VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS

Grade

Automotive
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
ST25R3920-AQWT 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS -40 105 THAILAND 3.5 / 1k

ST25R3920-AQWT

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

3.5 / 1k

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-40

(最大值)

105

Budgetary Price (US$)* / Qty

3.5 / 1k

Country of Origin

THAILAND

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商