ST25TB系列NFC标签

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

ST25TB系列RFID标签兼容ISO14443标准,可以支持公共交通和活动票务等应用。 它们提供了先进的RF性能,包括计数超过40亿次的计数器。

  • ISO14443-2 B类,带专有协议
  • 512-、2K-和4K位EEPROM,带写保护
  • 2个32位计数器,具有防篡改特性
  • OTP字节,具有条件擦除特性 

特别推荐

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.