概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

我们的小型独立全球导航卫星系统(GNSS)模块引擎(Teseo-LIV3F)是新型ST GNSS Module产品组合的首个产品。Teseo-LIV3F是一款易于使用的独立GNSS模块,具有嵌入的Teseo III单晶片定位接收器IC,能够同时工作于多个星座图(GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS)。

该模块经过专门设计,可在最小空间内实现最佳性能,并且针对成本敏感的应用进行了优化,而不会影响其质量。它具有成本竞争力,并且可以轻松集成和移植现有产品设计,包括跟踪器、远程信息处理、便携式和平板电脑以及海上和运动配件。

Teseo-LIV3F尺寸紧凑,仅为9.7 x 10.1 mm,由于其嵌入了26-MHz温度补偿晶振(TCXO),因此具有非常好的精度,并且使用其专用32-kHz实时时钟(RTC),缩短了首次定位时间(TTFF)。

Teseo-LIV3F支持数据记录,可将位置、速度和时间信息连续存储到其嵌入式16-Mbit闪存中。灵活的固件解决方案使其可以轻松下载新的固件和更新。