1200V M系列-低损耗(2至20 kHz)

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

1200 V IGBT M系列基于沟槽场截止(TFS)技术,设计用于在2-20 kHz开关频率下工作的应用。这些IGBT具有高度优化的导通和关断特性以及开启损耗,非常适用于太阳能逆变器、焊接设备、UPS和工业电机驱动器等应用中的硬开关电路中。IGBT属于STPOWER系列。

150°C起始结温下的10 µs最短短路承受时间结合175°C的最大工作结温以及较宽的安全工作区(SOA),确保在恶劣环境中具有稳定的性能。

对于成本敏感型应用,可提供无二极管型号。该系列的额定电流为8 A、15 A、25 A和40 A,可提供标准或长引线TO-247封装。

STPOWER IGBT主要特征:

  • 低损耗IGBT系列适合最高20 kHz的应用
  • 1200 V的击穿电压,10 µs的最小短路额定值(150°C启动TJ)和175°C最大工作TJ条件下,具有很高的稳健性和可靠性
  • 纤薄的IGBT晶片增加了热阻
  • 正VCE(sat)温度系数,紧凑的参数分布,简化设计,易于并联
  • 优化二极管可实现快速恢复(高平缓性、低EMI和开启损耗)

意法半导体的1200 V IGBT M系列适用于最大20 kHz的硬开关拓扑结构,补充了1200 V IGBT S系列和H系列,分别能在最大8 kHz以及20 kHz以上频率下提供最佳效率。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

IGBT M series

特别推荐