650V HB系列-高速(16至60 kHz)

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

650 V IGBT HB系列基于沟槽场截止(TFS)技术,适于在16-60 kHz之间的开关频率下工作的应用。IGBT属于STPOWER系列。

这些高速650 V IGBT具有非常低的饱和电压(典型值为1.6 V)、极小的集电极拖尾电流断开值和175 °C的最大工作温度,可提高焊机、PFC转换器、UPS和太阳能逆变器等应用的能源效率。

HB系列还包括具有低压降续流二极管的IGBT,用于软开关应用。

该系列的额定电流在20-80 A范围之间,可提供广泛的功率封装选项(D2PAK、TO-220、TO-3P、TO-3PF、TO-247、TO-247 LL和TO-247 4L)。

STPOWER IGBT主要特征:

  • 高速IGBT
  • 具有650 V击穿电压以及175°C最大扩展工作TJ,稳定可靠性高
  • 极低的VCE(sat)(低至1.6 V典型)
  • 正VCE(sat)温度系数可实现多个IGBT的安全并联
  • 组合封装二极管适用于谐振或硬开关电路

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

IGBT HB series

特别推荐