650V IH系列-软开关(20至60kHz)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

650 V IGBT IH系列专为感应加热系统和软开关应用而设计,可确保非常高的效率。IGBT属于STPOWER系列。

该系列超过了目前用于感应加热应用的HB系列,其较低的VCE(sat) 和极低的关断能耗确保最终应用的效率提高。

采用TO-247长引线封装的40A和50A装置已经上市,而20A和30A装置正在开发中。

STPOWER IGBT主要特征:

  • 宽频率范围:从16到60 kHz
  • 极低 VCE(sat)(1.5 V典型)
  • 低热阻
  • 最高工作温度TJ:175 °C
  • 组合封装650V超快和软恢复续流二极管

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

特别推荐