< 500V晶体管

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体功率双极晶体管的额定电压高达500 V,有两种极性可供选择:NPN和PNP。我们提供行业标准器件和专用器件。功率双极晶体管属于STPOWER系列。

NPN和PNP晶体管(<500 V)的关键特性

  • 采用第二代基岛技术的15~120V BJT,提高了VCE(sat)和增益
  • 150~300V专用元件,具有出色的增益线性度和专业AB类音频放大器的配对功能
  • 极高的增益,降低了驱动要求
  • 极低的饱和电压,将导通损耗降至最低水平
  • 高开关速度
  • 提供多种微型SMD封装产品组合,包括最新的PowerFLAT 2 x 2 mm2

我们的功率双极晶体管产品组合还包括高压> 1000 V NPN-PNP晶体管。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

特别推荐