600-650V 绝缘栅双极晶体管(IGBT)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的600 V和650 V IGBT为工作频率最高达100 kHz的应用提供的最大集电极电流范围为3~150A

意法半导体最新的IGBT基于先进的专有沟槽式场截止(TFS)技术,在静态和动态特性之间获得世界最佳平衡。
其最高结温(Tj max.)为175摄氏度,增强了器件可靠性,延长了使用寿命。IGBT属于STPOWER系列。

这些系列产品显示无拖尾关断波形,内置为实现极低Eon而设计的超快速续流二极管,支持为工作频率为2 - 100 kHz的应用提供高效率设计。

以下是最新的600 V和650 V TFS IGBT系列:

  • IGBT H系列600 V5-20 A IGBT,针对工作频率范围为8-30 kHz的家用电器应用进行了优化
  • IGBT V系列600 V20-80 A IGBT,针对工作频率范围为50-100 kHz的焊接和PFC应用进行了优化
  • IGBT HB系列650 V20-80 A IGBT,针对PFC、感应加热和软开关、焊接、UPS、以及太阳能逆变器等工作频率范围为16-60 kHz的应用进行了优化
  • IGBT HB2系列650 V15-100 A IGBT,针对高频转换器、PFC、太阳能、UPS、充电器、焊接、感应加热和软开关等应用进行了优化
  • IGBT IH系列650 V20-50 A IGBT,针对感应加热和软开关应用进行了优化
  • IGBT M系列650 V4-120 AIGBT,专门用于工作频率范围为2-20 kHz的电机控制、UPS和太阳能应用

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

600 - 650 V IGBTs