900-1300V 绝缘栅双极晶体管(IGBT)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的IGBT系列产品的额定电压大于或等于1200 V,可为工作频率高达100 kHz的应用提供3至40 A的最大电流。高压IGBT属于STPOWER系列。

沟槽场截止IGBT代表了意法半导体的大部分产品。1200 V TFS IGBT具有业界最佳的静态和动态特性权衡,其最大工作结温度可扩展至175°C,短路耐受时间高,安全工作区(SOA)广,因此非常坚固可靠。

STPOWER IGBT系列:

  • IGBT M系列1200 V, 8 至 40 A IGBT,针对高达20 kHz的电机和压缩机驱动进行了优化。短路耐受时间为10 μs。
  • IGBT S 系列1200 V, 15 至 40 A IGBT,针对高达 8 kHz电机控制太阳能逆变器UPS以及工业驱动应用进行了优化。短路耐受时间为10 μs。
  • IGBT H系列1200 V15 至 40 A IGBT,适用于高达100 kHz的高频应用,如:太阳能逆变器、焊机和UPS。短路耐受时间为5 μs。
  • IGBT IH系列1250 V IGBT,针对高达60 kHz的感应加热和软件开关应用进行了优化。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。