400W TVS二极管

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体’的400 W瞬态电压抑制器(TVS)或Transil™支持太阳能逆变器、机顶盒、MOSFET保护、工业控制、电信基站和以太网供电(PoE)之类的应用。

它们提供:

  • 在全功率和高结温下实现了同类中绝对最佳的性能,轻松超越竞争产品
  • 峰值功耗高达400 W
  • 由于其功率密度更高,所以能够通过更换功率更高的SMBJ或SM6T(600 W)器件来削减成本
  • 采用轴向(DO-15)和SMD(SMA和STmiteFlat)封装,提高了装配灵活性,能够利用采用STmiteFlat封装的器件替换采用行业标准封装、甚至是SMF封装的器件

由于意法半导体’拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商建立了合作关系,所以可以保证成本和服务性能。