限流终端

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

限流终端(CLT)器件是一系列新型智能保护终端,面向工厂、工业和楼宇自动化系统的数字输入模块和接近传感器接口,而且特别适于可编程逻辑控制器。

意法半导体的限流器或CLT系列的主要特性如下:
    - 最多8个受保护集成通道可用
    - 高达2 MHz的数据接口速度,隔离或非隔离,SPI可用
    - 集成600 W过压保护
    - 高度抗干扰解决方案,如IEC 61000-4中所述
    - 功耗减半,可构建更集成化的模块

SCLT3-8BQ7和CLT01-38SQ7是串行8输入端接电路系列SCLT03和CLT01的新产品,采用QFN-48L封装 (7x7mm)。  

Current Limiters Protection

特别推荐