EOS 10/1000 微秒电涌保护器件

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体种类繁多的EOS 10/1000 µs瞬态电压抑制器(TVS)包括单二极管和二极管阵列,具有以下特征:

  • 高浪涌电源能力:100 至5000 W以上
  • 即使在高结温下也能在全功率下实现同类中绝对最佳的性能
  • 高电源密度,提高了稳定性或实现了更小的封装以优化空间和节约成本

除符合或超过国际标准以保护敏感设备免受静电放电(ESD)影响外,我们的TVS可以采用表面贴装(SMD)封装、以及新的扁平和超薄封装变体400 W600 W采用SMA Flat封装,而600 W采用SMB Flat封装)。 

全新SMB15F1500 W二极管 - 采用SMB Flat封装 - 现已投产。 

     

使用意法半导体的电源浪涌保护解决方案,设计人员可以用意法半导体更小SMA封装的600 W器件来替代采用SMC封装的交流供电1500 W器件,从而节约了成本,同时可保持相同的保护水平。这种考虑对于太阳能逆变器、机顶盒、电信基站之类的应用,以及MOSFET保护与工业控制应用来说都至关重要。