意法半导体的EOS 8/20 µs电源浪涌防护和抑制器符合IEC 61000-4-5标准的要求。意法半导体的EOS 8/20保护器件包括瞬态电压浪涌抑制器、TVS箝位或Transil™二极管,能够:
- 防护与电源和数据线有关的浪涌
- 支持电源和数据接口应用要求
提供专用器件,并针对特定应用进行了优化,例如千兆位互联网、以太网供电(PoE)、传感器保护、电表计量和通信电源。此外,提供了多种封装选项(从0402到SMC封装),从而为设计者提高了灵活性,提升了应用的可靠性。

精选 视频
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines