ST16045

批量生产

0.7至1.7 GHz的45W / 28V RF功率LDMOS晶体管

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The ST16045 is a 45 W, 28 V input matched LDMOS transistor designed for global positioning system and communication/ISM applications with frequencies from 700 to 1700 MHz. It can be used in class AB, B or C for all typical modulation formats.
  • 所有功能

    • High efficiency and linear gain operations
    • Integrated ESD protection
    • Internally input matched for ease of use
    • Large positive and negative gate-source voltage range for improved class C operation
    • In compliance with the european directive 2002/95/EC

特别推荐

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST16045

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST16045
批量生产
A2 工业 N/A

ST16045

Package:

A2

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

A2

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A
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
ST16045 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel A2 - -

ST16045

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

A2

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商